Menu Ricerca

Bulloni a spallamento - Testa esagonale

In produzione

I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.

Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.

La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.

  • La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
  • La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone.
  • Sono durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici.
  • Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
562 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 l2 H1 Materiale d1 l1 Tipo Acquista
22,13 € - 31,62 € Richiedi il lead time qui
21.0
35.5
12.5
Acciaio
M20
240.0
Filettatura standard
13,74 € - 19,632 € Richiedi il lead time qui
19.0
29.5
11.5
Acciaio
M18
110.0
Filettatura standard
11,08 € - 15,834 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
11.5
Acciaio inossidabile 303
M16
70.0
Long Thread
5,20 € - 7,434 € Richiedi il lead time qui
9.0
16.5
5.3
Acciaio inossidabile 303
M8
60.0
Long Thread
6,47 € - 9,246 € Richiedi il lead time qui
11.0
19.5
6.4
Acciaio
M10
70.0
Filettatura standard
24,12 € - 34,452 € Richiedi il lead time qui
25.0
41.5
15.0
Acciaio
M24
240.0
Filettatura standard
10,47 € - 14,952 € Richiedi il lead time qui
23.0
34.5
14.0
Acciaio
M22
70.0
Filettatura standard
21,16 € - 30,222 € Richiedi il lead time qui
21.0
35.5
12.5
Acciaio
M20
220.0
Filettatura standard
3,96 € - 5,664 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
6.4
Acciaio inossidabile 303
M10
50.0
Long Thread
17,70 € - 25,29 € Richiedi il lead time qui
23.0
34.5
14.0
Acciaio
M22
140.0
Filettatura standard
18,51 € - 26,442 € Richiedi il lead time qui
23.0
34.5
14.0
Acciaio
M22
150.0
Filettatura standard
7,24 € - 10,344 € Richiedi il lead time qui
11.0
19.5
6.4
Acciaio
M10
100.0
Filettatura standard
8,61 € - 12,30 € Richiedi il lead time qui
23.0
34.5
14.0
Acciaio
M22
55.0
Filettatura standard
9,37 € - 13,386 € Richiedi il lead time qui
19.0
29.5
11.5
Acciaio
M18
75.0
Filettatura standard
7,50 € - 10,716 € Richiedi il lead time qui
13.0
22.5
7.5
Acciaio
M12
90.0
Filettatura standard
24,91 € - 35,592 € Richiedi il lead time qui
38.0
49.0
22.0
Acciaio
M36
90.0
Filettatura standard
7,11 € - 10,164 € Richiedi il lead time qui
13.0
22.5
7.5
Acciaio
M12
85.0
Filettatura standard
9,69 € - 13,836 € Richiedi il lead time qui
25.0
36.5
15.0
Acciaio
M24
70.0
Filettatura standard
3,67 € - 5,238 € Richiedi il lead time qui
15.0
22.0
8.8
Acciaio
M14
42.0
Filettatura standard
1,36 € - 1,938 € Richiedi il lead time qui
13.0
20.5
7.5
Acciaio
M12
38.0
Filettatura standard
  • di 29
Bullone a spallamento - Testa esagonale M20 21.0 240.0 Acciaio

20256845

Fascia di prezzo
31,62 € - 22,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    240.0
  • l2
    35.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M18 19.0 110.0 Acciaio

20256784

Fascia di prezzo
19,632 € - 13,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    110.0
  • l2
    29.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

20256470

Fascia di prezzo
15,834 € - 11,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M8 9.0 60.0 Acciaio inossidabile 303

20256258

Fascia di prezzo
7,434 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 70.0 Acciaio

20256562

Fascia di prezzo
9,246 € - 6,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    19.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 25.0 240.0 Acciaio

20257040

Fascia di prezzo
34,452 € - 24,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    240.0
  • l2
    41.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M22 23.0 70.0 Acciaio

20256906

Fascia di prezzo
14,952 € - 10,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    70.0
  • l2
    34.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M20 21.0 220.0 Acciaio

20256838

Fascia di prezzo
30,222 € - 21,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20256302

Fascia di prezzo
5,664 € - 3,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M22 23.0 140.0 Acciaio

20256982

Fascia di prezzo
25,29 € - 17,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M22 23.0 150.0 Acciaio

20256999

Fascia di prezzo
26,442 € - 18,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    150.0
  • l2
    34.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 100.0 Acciaio

20256616

Fascia di prezzo
10,344 € - 7,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    100.0
  • l2
    19.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M22 23.0 55.0 Acciaio

20256876

Fascia di prezzo
12,30 € - 8,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    55.0
  • l2
    34.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M18 19.0 75.0 Acciaio

20256746

Fascia di prezzo
13,386 € - 9,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    75.0
  • l2
    29.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 90.0 Acciaio

20256630

Fascia di prezzo
10,716 € - 7,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M36 38.0 90.0 Acciaio

20259525

Fascia di prezzo
35,592 € - 24,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    90.0
  • l2
    49.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 85.0 Acciaio

20258894

Fascia di prezzo
10,164 € - 7,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    85.0
  • l2
    22.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 25.0 70.0 Acciaio

20258009

Fascia di prezzo
13,836 € - 9,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M14 15.0 42.0 Acciaio

20258917

Fascia di prezzo
5,238 € - 3,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 38.0 Acciaio

20258856

Fascia di prezzo
1,938 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    38.0
  • l2
    20.5