Menu Ricerca

Bulloni a spallamento - Testa esagonale

In produzione

I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.

Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.

La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.

  • La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
  • La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone.
  • Sono durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici.
  • Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
562 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 l2 H1 Materiale d1 l1 Tipo Acquista
1,92 € - 2,736 € Richiedi il lead time qui
9.0
14.5
5.3
Acciaio
M8
50.0
Filettatura standard
3,62 € - 5,178 € Richiedi il lead time qui
13.0
20.5
7.5
Acciaio
M12
50.0
Filettatura standard
3,95 € - 5,64 € Richiedi il lead time qui
15.0
22.0
8.8
Acciaio
M14
45.0
Filettatura standard
5,78 € - 8,256 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
10.0
Acciaio
M16
70.0
Filettatura standard
12,22 € - 17,454 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
11.5
Acciaio inossidabile 303
M16
80.0
Long Thread
2,16 € - 3,08 € Richiedi il lead time qui
20.71
28.5
13.0
Acciaio
M20
60.0
Construction Grade
2,75 € - 3,934 € Richiedi il lead time qui
24.71
33.0
15.0
Acciaio
M24
80.0
Construction Grade
6,67 € - 9,527 € Richiedi il lead time qui
27.71
33.5
17.0
Acciaio
M27
100.0
Construction Grade
2,72 € - 3,885 € Richiedi il lead time qui
24.71
33.0
15.0
Acciaio
M24
75.0
Construction Grade
2,14 € - 3,052 € Richiedi il lead time qui
9.0
11.5
5.3
Acciaio
M8
38.0
Short Thread
0,94 € - 1,344 € Richiedi il lead time qui
12.74
20.5
8.0
Acciaio
M12
50.0
Construction Grade
1,03 € - 1,47 € Richiedi il lead time qui
16.74
24.5
10.0
Acciaio
M16
65.0
Construction Grade
28,45 € - 40,644 € Richiedi il lead time qui
38.0
49.0
22.0
Acciaio
M36
140.0
Filettatura standard
30,68 € - 43,824 € Richiedi il lead time qui
44.0
56.0
26.0
Acciaio
M42
100.0
Filettatura standard
16,69 € - 23,838 € Richiedi il lead time qui
23.0
34.5
14.0
Acciaio
M22
130.0
Filettatura standard
20,80 € - 29,718 € Richiedi il lead time qui
25.0
41.5
15.0
Acciaio
M24
190.0
Filettatura standard
5,28 € - 7,542 € Richiedi il lead time qui
13.0
22.5
7.5
Acciaio
M12
65.0
Filettatura standard
11,02 € - 15,744 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
10.0
Acciaio
M16
105.0
Filettatura standard
22,47 € - 32,10 € Richiedi il lead time qui
32.0
43.0
19.0
Acciaio
M30
125.0
Filettatura standard
24,10 € - 34,422 € Richiedi il lead time qui
32.0
43.0
19.0
Acciaio
M30
135.0
Filettatura standard
  • di 29
Bullone a spallamento - Testa esagonale M8 9.0 50.0 Acciaio

20255633

Fascia di prezzo
2,736 € - 1,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    50.0
  • l2
    14.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 50.0 Acciaio

20255749

Fascia di prezzo
5,178 € - 3,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M14 15.0 45.0 Acciaio

20255817

Fascia di prezzo
5,64 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 70.0 Acciaio

20255923

Fascia di prezzo
8,256 € - 5,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20256487

Fascia di prezzo
17,454 € - 12,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M20 20.71 60.0 Acciaio

20260071

Fascia di prezzo
3,08 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 24.71 80.0 Acciaio

20260187

Fascia di prezzo
3,934 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    80.0
  • l2
    33.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M27 27.71 100.0 Acciaio

20260262

Fascia di prezzo
9,527 € - 6,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Construction Grade
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 24.71 75.0 Acciaio

20260170

Fascia di prezzo
3,885 € - 2,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    75.0
  • l2
    33.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M8 9.0 38.0 Acciaio

20260293

Fascia di prezzo
3,052 € - 2,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    11.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 12.74 50.0 Acciaio

20259914

Fascia di prezzo
1,344 € - 0,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 16.74 65.0 Acciaio

20260019

Fascia di prezzo
1,47 € - 1,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    65.0
  • l2
    24.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M36 38.0 140.0 Acciaio

20259617

Fascia di prezzo
40,644 € - 28,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M42 44.0 100.0 Acciaio

20259693

Fascia di prezzo
43,824 € - 30,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    100.0
  • l2
    56.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M22 23.0 130.0 Acciaio

20259204

Fascia di prezzo
23,838 € - 16,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 25.0 190.0 Acciaio

20259303

Fascia di prezzo
29,718 € - 20,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    190.0
  • l2
    41.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 65.0 Acciaio

20258887

Fascia di prezzo
7,542 € - 5,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 105.0 Acciaio

20259013

Fascia di prezzo
15,744 € - 11,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M30 32.0 125.0 Acciaio

20259372

Fascia di prezzo
32,10 € - 22,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M30 32.0 135.0 Acciaio

20259396

Fascia di prezzo
34,422 € - 24,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    135.0
  • l2
    43.0