Menu Ricerca

Copertura per flange 250.0 mm 25.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10230329

Codice articolo precedente:

31652

95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 40,1135 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,11 €

1 x 40,1135 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 250.0 mm
h 25.0 mm
Diametro Nominale DN 125
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci