Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido PCR

In produzione

I cappucci connettori a inserimento rapido sono progettati per proteggere i connettori maschi a rilascio rapido che soddisfano gli standard SAE. Utilizzato in applicazioni idrauliche per salvaguardare i componenti da polvere, umidità, danni da urto e residui di perdita di fluido, che potrebbero impattare il sistema idraulico durante la produzione, i test, lo stoccaggio e il trasporto. Presenta una linguetta centrale lunga che consente una rimozione facile con una presa salda, rendendola particolarmente importante per le applicazioni fluide.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRQCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d H Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,0596 € - 0,0928 € Richiedi il lead time qui
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
0,0668 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
Cappuccio SAE 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20750046

Fascia di prezzo
0,0928 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Filettatura standard
    SAE
  • Dimensioni filettatura
    15.8 mm
Cappuccio SAE 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20750053

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Filettatura standard
    SAE
  • Dimensioni filettatura
    24.0 mm