Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,068 € - 0,0756 € | 82608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1125 € | 12722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1066 € - 0,1184 € | 133352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1013 € - 0,1126 € | 75378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1363 € - 0,1515 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,4263 € - 0,7747 € | 4541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1427 € - 0,1585 € | 88920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,1818 € | 62322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1182 € - 0,1313 € | 3866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1055 € - 0,1172 € | 8929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,0752 € | 18274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Giallo
|
EVA
|
1
|
||
| 10112106 | 0,0165 € - 0,0346 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
|
| 2,5918 € - 4,7305 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5056 € - 0,9206 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3441 € - 0,626 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,524 € - 0,9531 € | Richiedi il lead time qui |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2294 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4985 € - 0,905 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5154 € - 2,7476 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare