Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
|||
| 0,1685 € - 0,2322 € | 7674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
||
| 0,2209 € - 0,3059 € | 9744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,2053 € - 0,2832 € | 12039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,141 € - 0,1812 € | 64131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0767 € - 0,107 € | 36505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 21675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 109543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,1685 € - 0,2322 € | 10920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,1685 € - 0,2322 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,1897 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 36094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0531 € - 0,074 € | 161873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 132769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,2138 € | 180050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 69241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,1402 € - 0,194 € | 156699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k6
|
||
| 0,0456 € - 0,0638 € | 140500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0767 € - 0,107 € | 167313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 23738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4