Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,333 € - 0,3882 € | 1862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0842 € - 0,0983 € | 7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Rosso
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1658 € - 0,1962 € | 14503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,192 € - 0,2238 € | 7412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Rosso
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,118 € - 0,138 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Rosso
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE
|
0.602 in
15.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0751 € - 0,088 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rosso
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
10083352 | 0,1533 € - 0,1796 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura UNF
|
|
0,0895 € - 0,1048 € | 2033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2832 € - 0,3316 € | 3667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetti gas
|
||
0,0883 € - 0,1032 € | 74900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0811 € - 0,095 € | 70099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8
|
Rosso
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
Filetti gas
|
||
0,1879 € - 0,2183 € | 7651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.961 in
24.4 mm
|
M22
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2735 € - 0,3191 € | 7478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.528 in
38.8 mm
|
M36
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1047 € - 0,1224 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0651 € - 0,0761 € | 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
Rosso
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetti gas
|
||
0,1135 € - 0,1326 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
Rosso
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.618 in
15.7 mm
|
Filetti gas
|
||
0,1016 € - 0,1189 € | 4832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Rosso
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filetti gas
|
||
0,8801 € - 0,9782 € | 781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
Rosso
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
Filetti gas
|
||
0,0736 € - 0,0863 € | 56166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0823 € - 0,1729 € | 13660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nylon
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare