I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1095 € - 0,2605 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0467 € - 0,1171 € | 5542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,1096 € - 0,3033 € | 85885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,1096 € - 0,1858 € | 430250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1397 € - 0,2236 € | 146280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Nero
|
|
||
| 10087480 | 0,2407 € - 0,6602 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nero
|
|
|
| 0,1557 € - 0,3182 € | 39480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0954 € - 0,1971 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,1454 € - 0,3054 € | 9903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,108 € - 0,2215 € | 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,4787 € - 0,9844 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,5056 € - 0,5056 € | 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,108 € - 0,2215 € | 4652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0457 € - 0,0838 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,0838 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Nero
|
1
|
||
| 0,0989 € - 0,1769 € | 67600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,1011 € - 0,1971 € | 223492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 10086971 | 0,0989 € - 0,1362 € | 175900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Nero
|
|
|
| 0,2889 € - 0,7971 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,1083 € - 0,2605 € | 959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Nero
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare