Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Metallo

Disponibile

Viti con testa esagonale, disponibili in dimensioni e materiali diversi

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,1281 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
0,0341 € - 0,0341 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
0,1458 € - 0,2662 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
40.0 mm
0,0977 € - 0,1543 € Richiedi il lead time qui
M3
16.0 mm
0,0984 € - 0,1557 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
8.0 mm
0,1045 € - 0,1657 € Richiedi il lead time qui
M4
16.0 mm
0,0503 € - 0,0558 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
0,3824 € - 0,8441 € Richiedi il lead time qui
M5
40.0 mm
0,1458 € - 0,1458 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
50.0 mm
0,1099 € - 0,1742 € Richiedi il lead time qui
M3
12.0 mm
0,1106 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
M4
20.0 mm
0,1671 € - 0,3031 € Richiedi il lead time qui
M3
25.0 mm
0,1031 € - 0,1642 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
0,138 € - 0,2535 € 4353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
0,0532 € - 0,0532 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
0,2025 € - 0,4971 € Richiedi il lead time qui
M5
40.0 mm
0,1001 € - 0,1586 € Richiedi il lead time qui
M4
12.0 mm
0,1031 € - 0,1642 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
0,1405 € - 0,2563 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
0,0961 € - 0,1529 € 10381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm MS Naturale

10182932

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm MS Naturale

10182857

Fascia di prezzo
0,0341 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 40.0 mm MS Naturale

10182895

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 16.0 mm MS Naturale

10182819

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 8.0 mm MS Naturale

10182796

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm MS Naturale

10182871

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm SS Naturale

10329252

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 40.0 mm SS Naturale

10329122

Fascia di prezzo
0,8441 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 50.0 mm MS Naturale

10182956

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 12.0 mm MS Naturale

10182802

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm MS Naturale

10182888

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 25.0 mm MS Naturale

10182826

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 10.0 mm MS Naturale

10182901

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm MS Naturale

10182949

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
4353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm MS Naturale

10182840

Fascia di prezzo
0,0532 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 40.0 mm MS Naturale

10182925

Fascia di prezzo
0,4971 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 12.0 mm MS Naturale

10182864

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1001 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm MS Naturale

10182833

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm MS Naturale

10182918

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,1405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 6.0 mm MS Naturale

10182789

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
10381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale