I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1419 € - 0,298 € | Richiedi il lead time qui |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grigio
|
1
|
||
10086971 | 0,0965 € - 0,1329 € | 67850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Nero
|
1
|
|
0,1054 € - 0,2161 € | 1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Grigio
|
1
|
||
0,1054 € - 0,2161 € | 24870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,2818 € - 0,7776 € | 1579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0455 € - 0,1143 € | 5042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0569 € - 0,1453 € | 120048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,1188 € - 0,2988 € | 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Bianco
|
1
|
||
0,1069 € - 0,1813 € | 20150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,0427 € - 0,0818 € | 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Nero
|
1
|
||
0,0986 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,0455 € - 0,1137 € | 43659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,0516 € - 0,1056 € | 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,1057 € - 0,2541 € | 1269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Nero
|
1
|
||
0,1519 € - 0,3104 € | 39572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,1102 € - 0,2988 € | 11062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Nero
|
1
|
||
0,0771 € - 0,253 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,3717 € - 0,3717 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,1068 € - 0,2541 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Bianco
|
1
|
||
0,1069 € - 0,2959 € | 127733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bianco
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare