I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3523 € - 0,7779 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,2169 € - 0,3965 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,2169 € - 0,3965 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,1533 € - 0,2128 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
1
|
||
Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Marrone
|
2
|
|||
0,046 € - 0,094 € | 5694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grigio
|
1
|
||
0,5637 € - 0,5637 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,0708 € - 0,1488 € | 29498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16 UNF
|
|
Nero
|
2
|
||
0,0446 € - 0,0818 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Bianco
|
1
|
||
0,1068 € - 0,2541 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Bianco
|
1
|
||
0,0965 € - 0,2655 € | 5877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Bianco
|
1
|
||
10357484 | Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
||
0,1865 € - 0,3801 € | 1632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grigio
|
1
|
||
Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
|||
0,0965 € - 0,2655 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Nero
|
1
|
||
0,1893 € - 0,1893 € | 111700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,0455 € - 0,1137 € | 43659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Nero
|
1
|
||
0,0771 € - 0,253 € | 15170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,2349 € - 0,647 € | 1176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
1
|
||
0,3717 € - 0,3717 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Nero
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare