Menu Ricerca

Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10250396

Codice articolo precedente:

461696

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1999 0,1543 €
2000 - 3999 0,1458 €
4000 + 0,1383 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

38,58 €

250 x 0,1543 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.1 mm
IH 12.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 5/16 in
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci