I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0487 € - 0,0487 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,6584 € - 2,7199 € | 3933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,3187 € - 0,3261 € | 18688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0895 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2055 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1214 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,128 € - 0,1353 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,3876 € - 0,4036 € | 933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,6387 € - 0,6656 € | 8922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,405 € - 0,4234 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,5154 € - 1,5437 € | 2239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,327 € | Richiedi il lead time qui |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,439 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5283 € - 2,1414 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8922 € - 4,7885 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,747 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,0648 € - 4,1639 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,3922 € - 1,3922 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,9815 € - 1,0225 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.843 in
72.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,4304 € - 1,4588 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.925 in
48.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare