Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0902 € - 0,1766 € | 42800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0954 € - 0,187 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,0654 € - 0,0916 € | 91991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,0606 € - 0,0845 € | 55300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,1128 € - 0,1572 € | 8075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4
|
||
| 0,0743 € - 0,1039 € | 103401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
||
| 0,1039 € - 0,1458 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,0614 € - 0,0853 € | 34994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,7194 € - 1,133 € | 7691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 1,8128 € - 2,5918 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,0627 € - 0,0875 € | 95618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,3597 € - 0,4801 € | 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,0807 € - 0,1128 € | 112367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| 0,2081 € - 0,2903 € | 7138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,3639 € - 0,4829 € | 12343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2
|
||
| 0,1117 € - 0,177 € | 17948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.071 in
27.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,6033 € - 0,9815 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.807 in
71.3 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8993 € - 1,4149 € | 3994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,0641 € - 0,0895 € | 57517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
4
|
||
| 0,1039 € - 0,1458 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare