Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 11.5 mm 13.0 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10069035

Codice articolo precedente:

10174

160523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0974 €
10000 + 0,0435 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

97,40 €

1000 x 0,0974 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.7 mm
d1 11.5 mm
d2 13.0 mm
d3 10.0 mm
d4 11.5 mm
h 9.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci