Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d1 | h1 | H | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1151 € - 0,179 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1283 € | Richiedi il lead time qui |
0.992 in
25.2 mm
|
Giallo
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0856 € - 0,1332 € | Richiedi il lead time qui |
1.016 in
25.8 mm
|
Giallo
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1096 € - 0,1705 € | Richiedi il lead time qui |
1.295 in
32.9 mm
|
Giallo
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0336 € - 0,0523 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0728 € - 0,1132 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.933 in
23.7 mm
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,426 € | Richiedi il lead time qui |
2.071 in
52.6 mm
|
Giallo
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0961 € - 0,1495 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
Giallo
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1029 € - 0,1601 € | Richiedi il lead time qui |
1.228 in
31.2 mm
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
0.913 in
23.2 mm
|
Giallo
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0991 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0234 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0223 € - 0,0347 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0851 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.717 in
18.2 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0999 € - 0,1554 € | Richiedi il lead time qui |
1.138 in
28.9 mm
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1791 € - 0,2787 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
Giallo
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0268 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
0.465 in
11.8 mm
|
Giallo
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1392 € - 0,2165 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.488 in
37.8 mm
|
Giallo
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0319 € - 0,0497 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0257 € - 0,04 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Giallo
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare