I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.
Materiale: HDPE, PVC Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1071, SRF0005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno tubo compatibile | l1 | H | l2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1587 € - 0,2009 € | 32316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 0,0634 € - 0,1269 € | 3344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,3855 € - 0,5084 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,1784 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | 3767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| 0,0589 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 0,2152 € - 0,5383 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3427 € - 0,8327 € | 18250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2308 € - 0,5799 € | 12100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2577 € - 0,6483 € | 20158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1026 € - 0,1026 € | 5081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
| 0,0817 € - 0,1475 € | 9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare