Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,0369 € - 0,0574 € Richiedi il lead time qui
0,0507 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
19.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,0876 € - 0,1363 € Richiedi il lead time qui
0,1568 € - 0,1742 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
51.0 mm
0,1568 € - 0,1742 € 9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
80.0 mm
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
85.0 mm
0,7656 € - 0,8507 € Richiedi il lead time qui
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
1,0147 € - 1,1275 € Richiedi il lead time qui
2,3985 € - 3,731 € Richiedi il lead time qui
4,1143 € - 4,5715 € Richiedi il lead time qui
8,3025 € - 12,915 € Richiedi il lead time qui
18"
64.5 mm
457.2 mm
0,1458 € - 0,2268 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
0,0276 € - 0,043 € Richiedi il lead time qui
0,0507 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
19.9 mm
13.0 mm
2,3985 € - 2,665 € Richiedi il lead time qui
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Cappuccio per tubi 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Fascia di prezzo
0,0574 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20748111

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20748258

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20748395

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20748531

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20748630

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20748661

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 120.0 mm LDPE - PCR Verde

20748807

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 136.0 mm LDPE - PCR Verde

20748869

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20748913

Fascia di prezzo
1,1275 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 225.0 mm LDPE - PCR Verde

20749057

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 280.0 mm LDPE - PCR Verde

20749101

Fascia di prezzo
4,5715 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Fascia di prezzo
12,915 € - 8,3025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20748036

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20748142

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 242.0 mm LDPE - PCR Verde

20749071

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000