Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
125.0 mm
1,0147 € - 1,1275 € Richiedi il lead time qui
1,6605 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
2,3985 € - 2,665 € Richiedi il lead time qui
5,166 € - 8,036 € Richiedi il lead time qui
12"
49.5 mm
323.9 mm
0,5166 € - 0,574 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
95.0 mm
0,0507 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
19.9 mm
13.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
18.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
20.8 mm
22.0 mm
0,2675 € - 0,2972 € Richiedi il lead time qui
35.4 mm
70.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
3 1/2"
0,7656 € - 0,8507 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0147 € - 1,5785 € Richiedi il lead time qui
1,9372 € - 3,0135 € Richiedi il lead time qui
2,3985 € - 3,731 € 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8"
44.6 mm
219.1 mm
8,3025 € - 9,225 € Richiedi il lead time qui
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,0369 € - 0,0574 € Richiedi il lead time qui
0,0507 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
19.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 156.0 mm LDPE - PCR Verde

20748920

Fascia di prezzo
1,1275 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20748982

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 242.0 mm LDPE - PCR Verde

20749071

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749125

Fascia di prezzo
8,036 € - 5,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20748142

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20748210

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20748265

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Fascia di prezzo
0,2972 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20748814

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20748890

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 185.0 mm LDPE - PCR Verde

20748999

Fascia di prezzo
3,0135 € - 1,9372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749040

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Fascia di prezzo
9,225 € - 8,3025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Fascia di prezzo
0,0574 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20748111

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20748258

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR