I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | SW1 | Dimensioni filettatura | Colore | h | H | SW2 | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1065 € - 0,1245 € | 22748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2349 € - 0,2735 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1242 € - 0,1451 € | 11161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1658 € - 0,1658 € | 4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1437 € - 0,1671 € | 2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,4905 € - 0,4905 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1851 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,4172 € - 0,4891 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2.0
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1065 € - 0,1245 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0986 € - 0,1153 € | 23650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0913 € - 0,107 € | 47245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0747 € - 0,0874 € | 14280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,3578 € - 0,4172 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0825 € - 0,0963 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,3364 € - 0,3364 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,3094 € - 0,3094 € | 5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2943 € - 0,2943 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1059 € - 0,1239 € | 37415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0794 € - 0,0927 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1214 € - 0,1423 € | 12552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare