Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0682 € - 0,1308 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Bianco
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
2
0,086 € - 0,1549 € 14160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro di polivinile
2
  • di 4
Copri-terminali 3.2 mm 14.2 mm PVC Bianco

10070680

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm PVC Nero

10072523

Fascia di prezzo
0,1549 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
14160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile