Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE Colore: Grigio, Argento, Nero, Bianco, Naturale, Acciaio inossidabile, Osprey, Selce, Grigio argento, Pantone Grey, Grigio chiaro, Teak, Pietra, Panna, Oro, Arancione Codice Serie: SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,086 € - 0,1848 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
0,0623 € - 0,1398 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
1813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
0,082 € - 0,1848 € | 34900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
0,088 € - 0,1889 € | 64956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,082 € - 0,1848 € | 2954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
0,0654 € - 0,0693 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Rondella
|
Polipropilene
|
A spingere
|
||
0,0739 € - 0,076 € | 24553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
Richiedi il lead time qui |
Argento
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
0,088 € - 0,1903 € | 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Argento
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
0,0915 € - 0,2072 € | 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,0686 € - 0,0724 € | 58380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,1741 € - 0,3511 € | 576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Rondella
|
Polietilene a bassa densità
|
A spingere
|
||
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
0,088 € - 0,1903 € | 5494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare