Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Forniscono resistenza al movimento libero, impediscono la chiusura improvvisa o inaspettata e riducono il rischio di danni o lesioni.
A differenza delle cerniere tradizionali, consentono un controllo preciso sulla forza necessaria per ruotare o mantenere un pannello, un coperchio o un display in posizione. Il valore di coppia può essere regolato ruotando la vite integrata. Questa funzionalità migliora le prestazioni nelle applicazioni che richiedono stabilità e posizionamento preciso, come apparecchiature mediche, armadi industriali ed elettronica di consumo. Materiale: Alluminio, , POM, Polimero acetale Colore: , Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0309 € - 6,5194 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 3,0026 € - 6,4585 € | 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 5,6797 € - 8,8351 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 13,1718 € - 25,6085 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10299708 | 22,5054 € - 44,5844 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 5,5236 € - 6,5292 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 5,5236 € - 6,5292 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 52,6022 € - 102,434 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 52,6022 € - 102,434 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 57,3752 € - 111,7435 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10272534 | 32,108 € - 61,4188 € | 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 14,7953 € - 31,0701 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7308 € - 7,3591 € | 1482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare