Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Serraggio minimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2301 € - 17,4691 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 32,4479 € - 45,4271 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,9986 € - 15,5534 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 27,5191 € - 38,5268 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 32,4479 € - 45,4271 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 27,5191 € - 38,5268 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nessuna chiave
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 31,8117 € - 44,5364 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 32,4479 € - 45,4271 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 27,5191 € - 38,5268 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 32,4479 € - 45,4271 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 32,4479 € - 45,4271 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,999 € - 15,5539 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 27,5191 € - 38,5268 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 9,7655 € - 15,1908 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 27,5191 € - 38,5268 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare