Questa gamma di maniglie a T è particolarmente adatta a grandi sportelli di armadietti. L'acciaio inossidabile e la classificazione IP65 rendono queste chiusure per uso gravoso adatte per gli ambienti pericolosi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza totale | Profondità totale | Larghezza totale | Tipo di chiavistello | Serraggio minimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare