Menu Ricerca

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
135 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Compressione massima Lunghezza totale Orientamento montaggio Altezza alloggiamento Materiale camma Tipo chiave Acquista
4,7137 € - 5,2375 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
5,8921 € - 6,5468 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
9,2532 € - 9,2532 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
9,2532 € - 9,2532 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
4,0077 € - 4,4531 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,0077 € - 4,4531 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
34,7906 € - 54,1187 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
34,7906 € - 54,1187 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare
3,8722 € - 6,0235 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare
34,7906 € - 54,1187 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave con scanalatura
13,5966 € - 19,0353 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare
33,7914 € - 52,5644 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata
Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
34,7906 € - 54,1187 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare
12,8787 € - 23,5651 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • di 7
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Fascia di prezzo
5,2375 € - 4,7137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Fascia di prezzo
6,5468 € - 5,8921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Fascia di prezzo
9,2532 € - 9,2532 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Fascia di prezzo
9,2532 € - 9,2532 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Fascia di prezzo
4,4531 € - 4,0077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Fascia di prezzo
4,4531 € - 4,0077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076245


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076047


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076122


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076498


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076078


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
Chiusura a compressione Chiave ferroviaria 28.0 mm Acciaio inossidabile

20053178

Fascia di prezzo
54,1187 € - 34,7906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare 28.0 mm Acciaio inossidabile

20052836

Fascia di prezzo
54,1187 € - 34,7906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare 22.0 mm Zamak

20081157

Fascia di prezzo
6,0235 € - 3,8722 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare
Chiusura a compressione Chiave con scanalatura 28.0 mm Acciaio inossidabile

20053321

Fascia di prezzo
54,1187 € - 34,7906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare 28.0 mm Zamak

20081171

Fascia di prezzo
19,0353 € - 13,5966 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare
Chiusura a compressione Chiave quadrata 20.0 mm Acciaio inossidabile

20052966

Fascia di prezzo
52,5644 € - 33,7914 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave ferroviaria 38.0 mm Acciaio inossidabile

20053215


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare 24.0 mm Acciaio inossidabile

20052812

Fascia di prezzo
54,1187 € - 34,7906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Fascia di prezzo
23,5651 € - 12,8787 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa