Menu Ricerca

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
135 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Compressione massima Lunghezza totale Orientamento montaggio Altezza alloggiamento Materiale camma Tipo chiave Acquista
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
19,4532 € - 21,6147 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
19,4532 € - 21,6147 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
  • di 7
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076214


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076498


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076207


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076245


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076733


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076771


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076856


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076979


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076900


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076665


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076603


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076764


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076894


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076450


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Argento

20076054


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076320

Fascia di prezzo
21,6147 € - 19,4532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076436


Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076191


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076924


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076337

Fascia di prezzo
21,6147 € - 19,4532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm