Menu Ricerca

Chiusure a leva regolabili - con fermo

Disponibile

Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.

Codice Serie: SR5028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza del fermo Diametro foro di montaggio Larghezza totale Altezza totale Acquista
Richiedi il lead time qui
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
Richiedi il lead time qui
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
Richiedi il lead time qui
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
Chiusure a leva 117.4 - 128.0 mm Acciaio inossidabile

10272503


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Lunghezza del fermo
    29.3 mm
Chiusure a leva 82.0-92.0 mm Acciaio inossidabile

10272527


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Lunghezza del fermo
    18.8 mm
Chiusure a leva 117.4 - 128.0 mm Acciaio temperato

10272497


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Lunghezza del fermo
    29.3 mm
Morsetto a ginocchiera 82.0-89.0 mm Acciaio temperato

10272473


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Lunghezza del fermo
    18.9 mm
Chiusure a leva 96.0 - 121.7 mm Acciaio inossidabile

10272480


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Lunghezza del fermo
    24.4 mm
Chiusure a leva 82.0-92.0 mm Acciaio temperato

10272510


Livelli di giacenza
1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Lunghezza del fermo
    18.8 mm