Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le serrature a maniglia lineare garantiscono che porte, pannelli e contenitori siano chiusi in modo sicuro ed efficiente. Utilizzano un meccanismo di movimento lineare, in cui la maniglia si inserisce o si sgancia facilmente dalla serratura, garantendo una presa sicura.
La serratura fornisce un blocco a più punti tramite la barra e gli adattatori nell'applicazione con il meccanismo di blocco. Offre un'eccellente resistenza all'usura, alla corrosione e ai fattori ambientali.
La serratura a leva mobile è installata su un pannello con una dimensione di passaggio standard. La leva ruota di 70 gradi per un'apertura e una chiusura semplice.
Colore: Nero Codice Serie: SR204, SR504
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Larghezza maniglia | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiave Euro
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiavi diverse
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave triangolare di 9,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiavi diverse
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiavi diverse
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiave - Orientale
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave Euro
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiavi uguali
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave triangolare di 9,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chiavi diverse
|
|||
Richiedi il lead time qui |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Chiavi uguali
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare