Menu Ricerca

Chiusure a maniglia lineare

In produzione

Le serrature a maniglia lineare garantiscono che porte, pannelli e contenitori siano chiusi in modo sicuro ed efficiente. Utilizzano un meccanismo di movimento lineare, in cui la maniglia si inserisce o si sgancia facilmente dalla serratura, garantendo una presa sicura.

La serratura fornisce un blocco a più punti tramite la barra e gli adattatori nell'applicazione con il meccanismo di blocco. Offre un'eccellente resistenza all'usura, alla corrosione e ai fattori ambientali.

La serratura a leva mobile è installata su un pannello con una dimensione di passaggio standard. La leva ruota di 70 gradi per un'apertura e una chiusura semplice.

  • Utilizzata in settori come automotive, attrezzature industriali e trasporti.
Colore: Nero Codice Serie: SR204, SR504

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Larghezza maniglia Tipo chiave Acquista
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
36.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave triangolare di 9,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave triangolare di 9,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
36.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
36.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave triangolare di 9,0 mm
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
36.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
36.0 mm
Chiave - Orientale
Richiedi il lead time qui
186.0 mm
36.0 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
288.0 mm
36.0 mm
Chiave - Orientale
  • di 4
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 5,0 mm Acciaio 30.0 mm

20796068


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
maniglia lineare Chiavi diverse 288.0 mm 30.0 mm Acciaio

20795535


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 5,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795580


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
maniglia lineare Chiave Euro Acciaio 30.0 mm

20795719


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro
maniglia lineare Chiave triangolare di 9,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795788


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 9,0 mm
maniglia lineare Chiavi uguali 288.0 mm 30.0 mm Acciaio

20795511


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
maniglia lineare Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795610


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 5,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795740


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
maniglia lineare Chiave Euro Acciaio 30.0 mm

20795542


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro
maniglia lineare Chiavi uguali 288.0 mm 30.0 mm Acciaio

20795665


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795726


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
maniglia lineare Chiave triangolare di 9,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795795


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 9,0 mm
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795887


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
maniglia lineare Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795931


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
maniglia lineare Chiave triangolare di 9,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795627


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 9,0 mm
maniglia lineare Chiavi diverse 288.0 mm 30.0 mm Acciaio

20795689


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
maniglia lineare Chiave a doppio bit di 3,0 mm Acciaio 30.0 mm

20795894


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
maniglia lineare Chiave - Orientale 186.0 mm 30.0 mm Acciaio

20795962


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave - Orientale
maniglia lineare Chiave Euro Acciaio 30.0 mm

20796020


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    186.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro
maniglia lineare Chiave - Orientale 288.0 mm 30.0 mm Acciaio

20795658


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    288.0 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave - Orientale