Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6381 € - 25,4998 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,1632 € - 26,4793 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
5,9741 € - 8,3638 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||
1,9068 € - 5,5713 € | 4506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
9,835 € - 13,769 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
9,835 € - 13,769 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,702 € - 14,9828 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
2,6327 € - 2,9252 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,431 € - 14,6034 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
3,2911 € - 5,1196 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
9,835 € - 13,769 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
10,431 € - 14,6034 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
2,6183 € - 4,0729 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
11,0406 € - 15,4569 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
13,6381 € - 25,4998 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare