Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro, in plastica, montaggio a scatto

Disponibile

Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Tipo maniglia Lunghezza foro di montaggio Intervallo spessore porta compatibile Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi diverse
2,9126 € - 3,2362 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi diverse
2,9126 € - 3,2362 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiave Euro
2,9126 € - 3,2362 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi uguali
20078713 Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi uguali
3,0895 € - 3,0895 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Maniglia con azionamento a chiave
26.0 mm
Chiave Euro
24.5 mm
1,553 € - 1,7256 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Maniglia con azionamento a chiave
26.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
12,7475 € - 12,7475 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Maniglia con azionamento a chiave
26.0 mm
Chiave Euro
22.5 mm
1,5871 € - 1,5871 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Maniglia con azionamento a chiave
26.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi uguali
  • di 2
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078744


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078805


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078898

Fascia di prezzo
3,2362 € - 2,9126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078799


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078928

Fascia di prezzo
3,2362 € - 2,9126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078904

Fascia di prezzo
3,2362 € - 2,9126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078843


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078812


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078737


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078836


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078720


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a chiave Chiave Euro 24.5 mm Nero

20123840

Fascia di prezzo
3,0895 € - 3,0895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    26.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.0 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm Nero

20123871

Fascia di prezzo
1,7256 € - 1,553 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    26.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.0 mm
Chiusura a chiave Chiave Euro 22.5 mm Nero

20123857

Fascia di prezzo
12,7475 € - 12,7475 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    26.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.0 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm Nero

20123895

Fascia di prezzo
1,5871 € - 1,5871 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    26.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.0 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078768


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm