Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La serratura HVAC è un sistema di chiusura esterno che garantisce sicurezza per le porte pressurizzate. Questa serratura destra e sinistra può essere azionata con una maniglia a T o a L. I clienti che acquistano questo prodotto possono essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale corpo | Larghezza totale | Tipo chiave | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4326 € - 14,6729 € | Richiedi il lead time qui |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,0007 € - 41,3424 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nessuna chiave
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,0125 € - 12,4638 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.988 in
202.9 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nessuna chiave
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 25,8195 € - 38,1699 € | Richiedi il lead time qui |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nessuna chiave
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,8196 € - 10,6082 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,0791 € - 3,2341 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nessuna chiave
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,8196 € - 10,6082 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nessuna chiave
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 11,6119 € - 12,9021 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Senza chiave
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 12,8105 € - 14,2339 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 11,6233 € - 12,9148 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Senza chiave
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 208,355 € - 437,5456 € | Richiedi il lead time qui |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,823 € - 14,2478 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 33,9209 € - 50,0868 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,0931 € - 7,9226 € | 413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nessuna chiave
|
1.102 in
28.0 mm