10191798
1219444
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 1,4189 € |
50 - 249 | 0,7157 € |
250 - 499 | 0,6784 € |
500 - 999 | 0,6425 € |
1000 + | 0,572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale involucro (nome esteso) | Polistirene |
---|---|
Meccanismo chiusura | Fermo e contropiastra |
Colore | Bianco |
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Foro per vite |
Peso chiavistello | 6.0 kg |
Peso chiavistello | 6.0 kg |
Lunghezza totale | 45.0 mm |
Lunghezza totale | 1.772 in |
Larghezza totale | 0.571 in |
Larghezza totale | 14.5 mm |
Lunghezza piastra | 45.5 mm |
Lunghezza piastra | 1.791 in |
Spessore piastra | 1.6 mm |
Spessore piastra | 0.063 in |
Larghezza piastra | 0.433 in |
Larghezza piastra | 11.0 mm |
Materiale involucro | PS |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 1.362 in |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 34.6 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 37.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.457 in |
Codice doganale | 8505191090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare