Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
1,763 € - 2,5215 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
1,189 € - 1,9783 € Richiedi il lead time qui
20.0
Male/Male
M6
1,3735 € - 1,9578 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
2,1525 € - 4,305 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
3,2698 € - 6,5293 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
14,1655 € - 28,3208 € Richiedi il lead time qui
100.0
Male/Male
M16
2,009 € - 2,87 € Richiedi il lead time qui
18.0
Male/Male
M6
1,3735 € - 1,968 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
1,5683 € - 3,1365 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
5,1865 € - 8,6408 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
1,5683 € - 2,2345 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
2,3473 € - 3,9155 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
3,5363 € - 7,0623 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
5,3095 € - 8,856 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
12,7818 € - 18,2553 € Richiedi il lead time qui
100.0
Male/Male
M16
3,3928 € - 6,7855 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
32,6668 € - 46,6683 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
1,6093 € - 2,296 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
35,1268 € - 50,1738 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
1,2813 € - 1,8348 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 28.0 Acciaio

20195229

Fascia di prezzo
2,5215 € - 1,763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 20.0 10.0 Acciaio

20195281

Fascia di prezzo
1,9783 € - 1,189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 25.0 Acciaio

20195380

Fascia di prezzo
1,9578 € - 1,3735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 25.0 Acciaio

20195472

Fascia di prezzo
4,305 € - 2,1525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 30.0 Acciaio

20195533

Fascia di prezzo
6,5293 € - 3,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 100.0 60.0 Acciaio

20195137

Fascia di prezzo
28,3208 € - 14,1655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 18.0 7.5 Acciaio

20195267

Fascia di prezzo
2,87 € - 2,009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 10.0 Acciaio

20195359

Fascia di prezzo
1,968 € - 1,3735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 15.0 Acciaio

20195410

Fascia di prezzo
3,1365 € - 1,5683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 20.0 Acciaio

20195571

Fascia di prezzo
8,6408 € - 5,1865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 20.0 Acciaio

20195199

Fascia di prezzo
2,2345 € - 1,5683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 12.0 Acciaio

20195465

Fascia di prezzo
3,9155 € - 2,3473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 50.0 Acciaio

20195564

Fascia di prezzo
7,0623 € - 3,5363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 30.0 Acciaio

20195588

Fascia di prezzo
8,856 € - 5,3095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 100.0 40.0 Acciaio

20195120

Fascia di prezzo
18,2553 € - 12,7818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 40.0 Acciaio

20195540

Fascia di prezzo
6,7855 € - 3,3928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 40.0 Acciaio

20195168

Fascia di prezzo
46,6683 € - 32,6668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 22.0 Acciaio

20197797

Fascia di prezzo
2,296 € - 1,6093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 100.0 Acciaio

20196905

Fascia di prezzo
50,1738 € - 35,1268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 10.0 Acciaio

20197179

Fascia di prezzo
1,8348 € - 1,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento