Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
18,4398 € - 23,0523 € Richiedi il lead time qui
100.0
Maschio/femmina
M16
1,8553 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
24,477 € - 34,973 € Richiedi il lead time qui
80.0
Male/Male
M14
3,5568 € - 7,1135 € Richiedi il lead time qui
50.0
Female/Female
M10
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
1,6093 € - 3,2083 € Richiedi il lead time qui
20.0
Female/Female
M6
32,3695 € - 46,248 € Richiedi il lead time qui
130.0
Maschio/femmina
M16
4,7253 € - 9,4403 € Richiedi il lead time qui
50.0
Female/Female
M10
6,5395 € - 9,3378 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
8,3845 € - 13,9708 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
1,7323 € - 2,4805 € Richiedi il lead time qui
12.0
Maschio/femmina
M5
6,5498 € - 10,9163 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
7,298 € - 14,5858 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
1,2915 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
8.0
Male/Male
M3
11,2238 € - 16,031 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
9,225 € - 13,1713 € Richiedi il lead time qui
80.0
Male/Male
M14
13,325 € - 19,0343 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
1,9475 € - 2,4293 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
1,968 € - 2,46 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M5
1,4248 € - 2,0295 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 40.0 Acciaio

20195762

Fascia di prezzo
23,0523 € - 18,4398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 25.0 Acciaio

20195915

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M14 80.0 80.0 Acciaio

20195731

Fascia di prezzo
34,973 € - 24,477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    280.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 50.0 30.0 Acciaio

20196479

Fascia di prezzo
7,1135 € - 3,5568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 20.0 Acciaio

20195908

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 20.0 20.0 Acciaio

20196325

Fascia di prezzo
3,2083 € - 1,6093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 130.0 40.0 Acciaio

20195816

Fascia di prezzo
46,248 € - 32,3695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 50.0 50.0 Acciaio

20196493

Fascia di prezzo
9,4403 € - 4,7253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 50.0 Acciaio

20195649

Fascia di prezzo
9,3378 € - 6,5395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 45.0 Acciaio

20195632

Fascia di prezzo
13,9708 € - 8,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 12.0 31.0 Acciaio

20195809

Fascia di prezzo
2,4805 € - 1,7323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    6.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 50.0 Acciaio

20195618

Fascia di prezzo
10,9163 € - 6,5498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 25.0 Acciaio

20195656

Fascia di prezzo
14,5858 € - 7,298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    650.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M3 8.0 8.0 Acciaio

20195748

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,2915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 30.0 Acciaio

20195663

Fascia di prezzo
16,031 € - 11,2238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M14 80.0 30.0 Acciaio

20195700

Fascia di prezzo
13,1713 € - 9,225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 70.0 Acciaio

20196639

Fascia di prezzo
19,0343 € - 13,325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 15.0 Acciaio

20195847

Fascia di prezzo
2,4293 € - 1,9475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 15.0 20.0 Acciaio

20197667

Fascia di prezzo
2,46 € - 1,968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 20.0 Acciaio

20197735

Fascia di prezzo
2,0295 € - 1,4248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento