Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
2,1935 € - 3,1263 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
1,148 € - 1,9065 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
1,3633 € - 2,7163 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
33,8558 € - 48,3698 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
88,9598 € - 127,0795 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
14,432 € - 28,864 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
1,1685 € - 1,6708 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M4
1,517 € - 2,1628 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
1,7118 € - 2,4498 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
2,0808 € - 2,9725 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M10
1,7528 € - 2,9213 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M10
81,2005 € - 115,9993 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,8758 € - 2,3473 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
35,506 € - 50,717 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,9475 € - 2,4293 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M5
66,7583 € - 95,366 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,5273 € - 2,1833 € 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0
Male/Male
M4
1,353 € - 1,9373 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 25.0 Acciaio

20197841

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 35.0 Acciaio

20197902

Fascia di prezzo
3,1263 € - 2,1935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 22.0 Acciaio

20197339

Fascia di prezzo
1,9065 € - 1,148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 20.0 Acciaio

20197827

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 20.0 Acciaio

20197315

Fascia di prezzo
2,7163 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 75.0 Acciaio

20196899

Fascia di prezzo
48,3698 € - 33,8558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 140.0 Acciaio

20196967

Fascia di prezzo
127,0795 € - 88,9598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 75.0 Acciaio

20197056

Fascia di prezzo
28,864 € - 14,432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 8.0 Acciaio

20197216

Fascia di prezzo
1,6708 € - 1,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 15.0 Acciaio

20197308

Fascia di prezzo
2,1628 € - 1,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 40.0 Acciaio

20197377

Fascia di prezzo
2,4498 € - 1,7118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 35.0 Acciaio

20197438

Fascia di prezzo
2,9725 € - 2,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 30.0 Acciaio

20197421

Fascia di prezzo
2,9213 € - 1,7528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 140.0 Acciaio

20197575

Fascia di prezzo
115,9993 € - 81,2005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 10.0 Acciaio

20197711

Fascia di prezzo
2,3473 € - 1,8758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 50.0 Acciaio

20197520

Fascia di prezzo
50,717 € - 35,506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 15.0 8.0 Acciaio

20197605

Fascia di prezzo
2,4293 € - 1,9475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 120.0 Acciaio

20197568

Fascia di prezzo
95,366 € - 66,7583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 15.0 Acciaio

20195182

Fascia di prezzo
2,1833 € - 1,5273 €

Livelli di giacenza
404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 10.0 Acciaio

20195175

Fascia di prezzo
1,9373 € - 1,353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento