Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0536 € - 0,0667 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
15.2 mm
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,4684 € - 0,7599 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Naturale
16.0 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
  • di 37
Clip a ricciolo 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10638651

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112908

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112984

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    26.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 10.2 mm PA Naturale

10113035

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 12.7 mm PA Naturale

10113110

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10035351

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032732

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 10.2 mm PA Naturale

10113066

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.0 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032671

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo A scatto 16.0 mm PA Naturale

10327333

Fascia di prezzo
0,7599 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.0 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    16.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.3 - 2.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
Clip a ricciolo 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10628560

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10035016

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10035030

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10035092

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10035115

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10035160

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032558

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10035207

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032473

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032534

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm