Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € 10313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,0739 € - 0,0921 € 14960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
7.6 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,1243 € - 0,1382 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,1081 € - 0,1201 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Chiusura a innesto rapido
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
0,1081 € - 0,1201 € 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
A scatto
  • di 37
Clip a ricciolo 23.1 mm 4.8 mm PA66 Naturale

10030912

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033951

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    44.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032831

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10488041

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    77.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm PA66 Naturale

10032404

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
10313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031070

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
14960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032800

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033296

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030318

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034071

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    57.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10031155

Fascia di prezzo
0,1382 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    50.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029893

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032961

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034118

Fascia di prezzo
0,1201 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    53.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 23.1 mm 4.8 mm PA66 Naturale

10029930

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029909

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032886

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10031117

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    64.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034057

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    55.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034095

Fascia di prezzo
0,1201 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    49.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm