Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0556 € - 0,0764 € | 72701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0624 € | 111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0456 € | 13073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0546 € | Richiedi il lead time qui |
Foro
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 10010969 | 0,0505 € - 0,0695 € | 268352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
| 0,0511 € - 0,0703 € | 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 33724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0332 € | 26748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 49578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,016 € - 0,022 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,095 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0271 € | 108682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 123142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,3441 € | 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare