Menu Ricerca

Clip per cavi piatti

Disponibile

Le clip per cavi piatti sono progettate per tenere in posizione i cavi a nastro e hanno un adesivo di alta qualità alla base. Per garantire una maggiore facilità di accesso, i cavi vengono inseriti dal lato. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza interno Lunghezza braccio del morsetto Acquista
0,268 € - 0,3067 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
0,1671 € - 0,192 € 12306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,2418 € - 0,2763 € 593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,2169 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
0,8774 € - 0,8774 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
10.7 mm
0,2574 € - 0,2955 € 24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1903 € - 0,198 € 713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
12.5 mm
0,0929 € - 0,1146 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
22.3 mm
0,4159 € - 0,449 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
10.67 mm
0,1181 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
0,1478 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
0,1423 € - 0,1644 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
22.35 mm
0,1377 € - 0,1616 € 6604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10001516 0,2238 € - 0,257 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1768 € - 0,2086 € 16968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,268 € - 0,3067 € 26643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
12.3 mm
10108307 0,2376 € - 0,344 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
22.35 mm
0,268 € - 0,3012 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
12.5 mm
Fermacavo piatto 3.2 mm 6.4 mm Naturale Nylon 6/6

10024690

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Adhesive Material
    Acrilico
Fermacavo piatto 3.2 mm 15.9 mm Naturale Nylon 6/6

10024706

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
12306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavo piatto Adesivo 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di adesivo
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Fermacavo piatto;Vite;6.4 mm;UL94 V-2;Nylon 6/6

10024683

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    3.2 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavo per cavi piatti Non adesivo 14.3 mm Noryl

10152027

Fascia di prezzo
0,8774 € - 0,8774 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Without Adhesive
  • Lunghezza braccio del morsetto
    10.7 mm
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Fermacavo piatto A scatto 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Fascia di prezzo
0,2955 € - 0,2574 €

Livelli di giacenza
24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavo per cavi piatti Non adesivo 14.3 mm PPE/PS

10001486

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Without Adhesive
  • Lunghezza braccio del morsetto
    12.5 mm
  • Altezza interno
    4.6 mm
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Fermacavo per cavi piatti Non adesivo 27.0 mm PVC

10108291

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Without Adhesive
  • Lunghezza braccio del morsetto
    22.3 mm
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Fermacavo piatto 25.4 mm 10.67 mm Bianco PPE;PS

10001493

Fascia di prezzo
0,449 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Larghezza base
    14.29 mm
  • Lunghezza braccio del morsetto
    10.67 mm
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Colore
    Bianco
Fermacavo piatto Grigio PVC

10245774

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavo piatto Adesivo 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    2.7 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Fermacavo piatto 25.4 mm 22.35 mm Grigio PVC

10001509

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    26.97 mm
  • Lunghezza braccio del morsetto
    22.35 mm
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Colore
    Grigio
  • Adhesive Material
    Poliammide 66
Fermacavo piatto Grigio PVC

10245781

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1377 €

Livelli di giacenza
6604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavo piatto 14.3 mm Naturale Nylon 6/6

10001516

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavo piatto Grigio PVC

10245798

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
16968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Codice doganale
    3926909790
Clip per cavi 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

10014752

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
26643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza braccio del morsetto
    12.3 mm
  • Altezza interno
    1.6 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Altezza totale
    2.5 mm
Fermacavo piatto 25.4 mm 22.35 mm Bianco PPE/PS

10108307

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    26.97 mm
  • Lunghezza braccio del morsetto
    22.35 mm
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Colore
    Bianco
  • Adhesive Material
    Poliammide 66
Fermacavo per cavi piatti Adesivo 14.3 mm Noryl

10108284

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza braccio del morsetto
    12.5 mm
  • Altezza interno
    4.6 mm
  • Colore
    Grigio
  • Tipo di adesivo
    Gomma