Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti Non adesivo 27.0 mm PVC

This flat cable clamp is made of grey UL94 V0 PVC with a base surface of 26.97 x 25.4mm.
Codice articolo Essentra :

10108291

Codice articolo precedente:

CFCC-8-01

132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2999 0,1146 €
3000 - 9999 0,1033 €
10000 + 0,0929 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

114,60 €

1000 x 0,1146 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Without Adhesive
Lunghezza braccio del morsetto 22.3 mm
Altezza interno 6.4 mm
Colore Grigio
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci