Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Finitura | Tipo filetto | Tipo | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9229 € - 1,1518 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,1953 € - 1,4923 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5937 € - 1,782 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,1871 € - 4,6508 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,6592 € - 0,8244 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2996 € - 1,6227 € | 10314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,2851 € - 3,1947 € | 979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,0852 € - 1,3561 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,2457 € - 2,492 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,9485 € - 1,1838 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6548 € - 0,8157 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6516 € - 1,8255 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8027 € - 1,0019 € | 2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7012 € - 0,878 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6157 € - 0,7707 € | 13256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3955 € - 0,4317 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5775 € - 2,8686 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,5137 € - 0,6216 € | 1776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio
|
Nichelato
|
Metrico
|
Male-Female Self-Tapping Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0629 € - 1,3289 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Alluminio
|
Senza finitura
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4187 € - 0,4564 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare