Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Finitura | Tipo filetto | Tipo | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1619 € - 1,6028 € | 1738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6826 € - 1,3375 € | 17752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6024 € - 0,9479 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6356 € - 0,999 € | 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7226 € - 1,274 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6519 € - 0,6519 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3313 € - 0,5393 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,8295 € - 7,4723 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3316 € - 0,5375 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8545 € - 1,6769 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7834 € - 1,5337 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2777 € - 0,5071 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7454 € - 1,1275 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3703 € - 0,677 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8062 € - 1,1443 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio inossidabile 303
|
Acciaio inossidabile
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3482 € - 0,5665 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,344 € - 0,5596 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5634 € - 1,2409 € | 13144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,0441 € - 7,1235 € | 1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Acciaio
|
Zincato
|
Metrico
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare