Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8565 € - 1,071 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0796 € - 1,3469 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2812 € - 0,3039 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3296 € - 0,4128 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3119 € - 0,3906 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3421 € - 0,4273 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2997 € - 0,3252 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3224 € - 0,3494 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2671 € - 3,6235 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,6037 € - 5,0641 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,79 € | 7456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2251 € - 1,5296 € | 1027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5543 € - 2,8364 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,782 € - 2,0048 € | 3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5738 € - 5,0851 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,861 € - 6,861 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,4395 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,3994 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,4455 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4016 € - 0,5007 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm