Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,7751 € - 0,9692 € 11107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
0,8331 € - 1,0388 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
1,087 € - 1,3595 € Richiedi il lead time qui
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
1,0576 € - 1,3228 € Richiedi il lead time qui
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
2,2312 € - 2,492 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
30.0 mm
0,3346 € - 0,4172 € Richiedi il lead time qui
M2
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
8,5781 € - 8,5781 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
0,9982 € - 1,246 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
1,7096 € - 1,898 € 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
2,492 € - 2,7673 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
80.0 mm
6,1141 € - 6,1141 € Richiedi il lead time qui
M8
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,7664 € - 0,9562 € 2739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
3,6076 € - 4,0133 € Richiedi il lead time qui
M8
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
1,8255 € - 2,0139 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
55.0 mm
1,9849 € - 2,2167 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,794 € - 0,9936 € Richiedi il lead time qui
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
1,7386 € - 1,9559 € 3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
1,9994 € - 2,2312 € Richiedi il lead time qui
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
60.0 mm
0,7348 € - 0,9164 € Richiedi il lead time qui
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
0,8562 € - 1,0692 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Fascia di prezzo
0,9692 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
11107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Fascia di prezzo
1,0388 € - 0,8331 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Fascia di prezzo
1,3595 € - 1,087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Fascia di prezzo
1,3228 € - 1,0576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Fascia di prezzo
2,492 € - 2,2312 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10198964

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Fascia di prezzo
8,5781 € - 8,5781 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Fascia di prezzo
1,246 € - 0,9982 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Fascia di prezzo
1,898 € - 1,7096 €

Livelli di giacenza
1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Fascia di prezzo
2,7673 € - 2,492 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Fascia di prezzo
6,1141 € - 6,1141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Fascia di prezzo
0,9562 € - 0,7664 €

Livelli di giacenza
2739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Fascia di prezzo
4,0133 € - 3,6076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 55.0 mm

10198568

Fascia di prezzo
2,0139 € - 1,8255 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10198797

Fascia di prezzo
2,2167 € - 1,9849 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10423097

Fascia di prezzo
0,9936 € - 0,794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10198780

Fascia di prezzo
1,9559 € - 1,7386 €

Livelli di giacenza
3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Fascia di prezzo
2,2312 € - 1,9994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Fascia di prezzo
0,9164 € - 0,7348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Fascia di prezzo
1,0692 € - 0,8562 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico