Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
0,3183 € - 0,3972 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
12.0 mm
0,323 € - 0,4042 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
0,4708 € - 0,5925 € 15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
0,4969 € - 0,623 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
0,4013 € - 0,4998 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
0,3361 € - 0,4187 € 3180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
15.0 mm
0,323 € - 0,4027 € 1205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
8.0 mm
0,3081 € - 0,3855 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
9.0 mm
0,3274 € - 0,409 € 1369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
16.0 mm
0,3433 € - 0,4288 € 638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
18.0 mm
1,0026 € - 1,2532 € Richiedi il lead time qui
M5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
25.0 mm
3,3323 € - 7,363 € Richiedi il lead time qui
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
80.0 mm
1,9678 € - 2,1895 € Richiedi il lead time qui
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
40.0 mm
0,9284 € - 1,1585 € Richiedi il lead time qui
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
10.0 mm
3,0281 € - 6,6328 € Richiedi il lead time qui
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
70.0 mm
3,9119 € - 8,6105 € Richiedi il lead time qui
M8
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
1,6372 € - 1,8255 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
50.0 mm
1,2547 € - 1,5647 € 452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
20.0 mm
1,1851 € - 1,4778 € Richiedi il lead time qui
M5
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
35.0 mm
1,8255 € - 2,0573 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
80.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Fascia di prezzo
0,3972 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 10.0 mm

10199145

Fascia di prezzo
0,4042 € - 0,323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

10199473

Fascia di prezzo
0,5925 € - 0,4708 €

Livelli di giacenza
15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Fascia di prezzo
0,623 € - 0,4969 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 40.0 mm

10199275

Fascia di prezzo
0,4998 € - 0,4013 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 15.0 mm

10199190

Fascia di prezzo
0,4187 € - 0,3361 €

Livelli di giacenza
3180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10199329

Fascia di prezzo
0,4027 € - 0,323 €

Livelli di giacenza
1205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 16.0 mm

10199206

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
1369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Fascia di prezzo
0,4288 € - 0,3433 €

Livelli di giacenza
638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10201077

Fascia di prezzo
1,2532 € - 1,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 80.0 mm

10201206

Fascia di prezzo
7,363 € - 3,3323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 40.0 mm

10235409

Fascia di prezzo
2,1895 € - 1,9678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 10.0 mm

10235386

Fascia di prezzo
1,1585 € - 0,9284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Fascia di prezzo
6,6328 € - 3,0281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 50.0 mm

10201268

Fascia di prezzo
8,6105 € - 3,9119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10201121

Fascia di prezzo
1,8255 € - 1,6372 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10201152

Fascia di prezzo
1,5647 € - 1,2547 €

Livelli di giacenza
452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 35.0 mm

10201091

Fascia di prezzo
1,4778 € - 1,1851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Fascia di prezzo
2,0573 € - 1,8255 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico