Menu Ricerca

Conical Springs

Disponibile

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Carico molla con spire a contatto Diametro esterno minimo Rigidità Carico al 50% del carico Lunghezza totale Diametro filo Diametro esterno massimo Acquista
2,9984 € - 3,261 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
2,9984 € - 3,2755 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
27.09 N
1.1 mm
15.2 mm
2,9984 € - 3,261 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
10.54 N
1.0 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
2,4733 € - 2,6944 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
54.35 N
1.6 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
16.68 N
1.1 mm
21.6 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
10.90 N
1.0 mm
18.3 mm
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
2,9293 € - 3,1642 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
2,9293 € - 3,1791 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
2,9293 € - 3,1791 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
2,9293 € - 3,1642 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
2,9984 € - 3,261 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
2,8326 € - 3,0828 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
  • di 5
Molla conica 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.85 Nmm

10442203

Fascia di prezzo
3,261 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    18.10 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 5.69 Nmm

10442234

Fascia di prezzo
3,2755 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    27.09 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Fascia di prezzo
3,261 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.72 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.66 Nmm

10442302

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.54 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.72 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Fascia di prezzo
2,6944 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.19 N
  • Diametro esterno massimo
    10.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    7.21 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    17.97 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.7 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 6.84 Nmm

10442616

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    54.35 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro filo
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    37.81 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

10442500

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    16.68 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

10442319

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.90 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.63 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    14.2 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    15.83 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.7 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Fascia di prezzo
3,1642 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    7.07 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Fascia di prezzo
3,1791 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    11.39 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Fascia di prezzo
3,1791 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    17.44 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 3.90 Nmm

10442067

Fascia di prezzo
3,1642 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    15.48 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.92 Nmm

10634875

Fascia di prezzo
3,261 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    7.29 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Fascia di prezzo
3,0828 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    22.64 N
  • Diametro esterno massimo
    10.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302