Menu Ricerca

Conical Springs

Disponibile

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Carico molla con spire a contatto Diametro esterno minimo Rigidità Carico al 50% del carico Lunghezza totale Diametro filo Diametro esterno massimo Acquista
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
39.41 N
1.5 mm
21.6 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
21.48 N
1.1 mm
18.3 mm
2,9293 € - 3,1791 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
2,9984 € - 3,2755 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
2,9293 € - 3,1642 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
21.13 N
1.0 mm
12.2 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
9.34 N
1.0 mm
18.3 mm
2,9984 € - 3,261 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
19.35 N
1.1 mm
18.3 mm
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
37.67 N
1.5 mm
24.8 mm
3,1919 € - 3,4682 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.01 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
3,2748 € - 3,5649 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
3,2748 € - 3,5649 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
  • di 5
Molla conica 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    24.02 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.7 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.59 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    31.94 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    49.33 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 4.97 Nmm

10442586

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    39.41 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442395

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    21.48 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Fascia di prezzo
3,1791 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    8.58 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Fascia di prezzo
3,2755 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    22.82 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 6.4 mm (L) 6.66 Nmm

10442081

Fascia di prezzo
3,1642 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    21.13 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.18 Nmm

10442265

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    9.34 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Fascia di prezzo
3,261 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    19.35 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    13.30 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    9.74 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.44 Nmm

10442388

Fascia di prezzo
3,33 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    19.35 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    17.26 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 2.37 Nmm

10442708

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    37.67 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.76 Nmm

10442463

Fascia di prezzo
3,4682 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    12.01 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    74.95 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    21.48 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    14.2 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Fascia di prezzo
3,5649 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    38.21 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302