Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
167 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma testa Colore Materiale Finitura Tipo Acquista
6,4943 € - 14,4216 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
1
6,9779 € - 14,4216 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
1
9,5066 € - 19,6157 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
2
4,4799 € - 24,5196 € 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
3
1,6784 € - 1,8635 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
PA
Ruvido
Male Part (with Bolt)
1,771 € - 1,771 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
PA
Ruvido
Male Part (with Bolt)
1,9759 € - 6,2097 € 2501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
Lucido
2
7,4201 € - 15,3501 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
1
9,5066 € - 19,6157 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
2
10,0869 € - 20,8634 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
2
4,7857 € - 24,5196 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
3
1,3877 € - 1,5463 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
PA
Ruvido
Female Part (with Nut)
3,6064 € - 7,1382 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
PA
Ruvido
Male Part (with Bolt)
1,3877 € - 1,5463 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
PA
Ruvido
Female Part (with Nut)
4,704 € - 25,7383 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
Lucido
3
1,8792 € - 4,1494 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
1,3348 € - 1,467 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male (with Bolt)
0,9023 € - 0,9662 € 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
HDPE
Senza finitura
1
16,3049 € - 19,4416 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
Nero
2
1,0427 € - 1,1577 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Senza finitura
Male Part (with Bolt)
  • di 9
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lucido PA

10254967

Fascia di prezzo
14,4216 € - 6,4943 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • D
    25.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lucido PA

10254950

Fascia di prezzo
14,4216 € - 6,9779 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • D
    25.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lucido PA

10254981

Fascia di prezzo
19,6157 € - 9,5066 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lucido PA

10255025

Fascia di prezzo
24,5196 € - 4,4799 €

Livelli di giacenza
256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • D
    20.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rettangolare 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Nero

10435731

Fascia di prezzo
1,8635 € - 1,6784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Ruvido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rettangolare
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
Connettore per tubo a espansione Rettangolare 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Nero

10435724

Fascia di prezzo
1,771 € - 1,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Ruvido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rettangolare
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm Nero Nylon

10248140

Fascia di prezzo
6,2097 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
2501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Lucido PA

10254974

Fascia di prezzo
15,3501 € - 7,4201 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lucido PA

10254998

Fascia di prezzo
19,6157 € - 9,5066 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Lucido PA

10255001

Fascia di prezzo
20,8634 € - 10,0869 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • D
    30.0 mm
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lucido PA

10255018

Fascia di prezzo
24,5196 € - 4,7857 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • D
    25.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rettangolare 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Nero

10435748

Fascia di prezzo
1,5463 € - 1,3877 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Ruvido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rettangolare
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Connettore per tubo a espansione Rettangolare 25.0 mm 50.0 mm 2 PA Nero

10301128

Fascia di prezzo
7,1382 € - 3,6064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Ruvido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rettangolare
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
Connettore per tubo a espansione Rettangolare 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Nero

10435755

Fascia di prezzo
1,5463 € - 1,3877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Ruvido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rettangolare
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Lucido PA

10255032

Fascia di prezzo
25,7383 € - 4,704 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • D
    30.0 mm
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10300954

Fascia di prezzo
4,1494 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettori per tubi Rotondo 1.5 PA Naturale

10435694

Fascia di prezzo
1,467 € - 1,3348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with Bolt)
Connettore per tubo diritto Rotondo 19.1 mm HDPE Nero

10071861

Fascia di prezzo
0,9662 € - 0,9023 €

Livelli di giacenza
2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152782

Fascia di prezzo
19,4416 € - 16,3049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Nero
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    2
Connettore per tubo a espansione Rotondo 20.0 mm 20.0 mm 1 PA Naturale

10435816

Fascia di prezzo
1,1577 € - 1,0427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)